W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Gniazdo | ISO7368 09-5-1-16 |
---|---|
Rodzina produktów | LD-CCE .. 1WDB |
Rozmiar nom. | 32 |
Pmax [bar] | 420 |
Materiał uszczelniający | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1WDB |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 2 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Projekt | Zawory z wkładem (logiczne) |
M20003676 | 0 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Broszura produktowa
PL
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Broszura produktowa
EN
(3.46 MB)