LD-CCE 63 H 6 DRE/N

Numer części
4480073
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
Gniazdo ISO7368 12-11-1-16
Rodzina produktów LD-CCE .. DRE
Rozmiar nom. 63
Pmax [bar] 420
Materiał uszczelniający NBR
M20003657 LD
M20003659 DRE
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 2
M20003680 10
M20003636 0
M20003637 10
M20003638 10
M20003639 0
M20003640 10
Projekt Zawory z wkładem (logiczne)
M20003676 0

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Broszura produktowa PL

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Broszura produktowa EN

(3.46 MB)