L-CEE 80 H 6 FX-14/N

Numer części
4458949
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
Gniazdo ISO7368 BG-13-2-A
Qmax zaworów [l/min] 10 800
Rodzina produktów L-CEE 80 KEGEL F
Rozmiar nom. 80
Pmax [bar] 420
Materiał uszczelniający NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 F
M20003660 1
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Projekt Zawory z wkładem (logiczne)
M20003676 14

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Broszura produktowa PL

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Broszura produktowa EN

(1.74 MB)