W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Gniazdo | ISO7368 BF-12-2-A |
---|---|
Qmax zaworów [l/min] | 7 900 |
Rodzina produktów | L-CEE 63 KEGEL C |
Rozmiar nom. | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Materiał uszczelniający | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | C |
M20003660 | 1 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Projekt | Zawory z wkładem (logiczne) |
M20003676 | 40 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Broszura produktowa
PL
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Broszura produktowa
EN
(1.74 MB)