Hydraulikaggregat HD60

Numer części
4454938
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
M20003775 100
M20003778 225
M20003853 12
Pojemność zbiornika [l] 230
Przepływ objętościowy 1 140
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie bar
M20003772 10
M20003852 DC
M20003782 0
M20003783 40
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] 80
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] 5