4WEW 10 J A01-24DG/V/M4

Numer części
4454881
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
Typ, przesterowanie ręczne Śruba przesterowanie ręcznie        
Model Delikatne przesuwanie
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/3
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu 4WEW 10 J
Konstrukcja cewki 75-3164
Gniazdo ISO 4401-05-04-0-05
Qmax zaworów [l/min] 160
Rodzina produktów 4WEW 10 J
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka 24 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 160
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 160
Rozmiar nom. 10
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części, cewka 4251230
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Broszura produktowa PL

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Broszura produktowa EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)