W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Rozmiar | 5 |
Dane uzupełniające | Z=brak |
Technika pomiarowa | A=AquaSensor |
Koncepcja kontroli | S=standardowy |
Typ pompy próżniowej | R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa |
Wielkość filtra | 05 |
Napięcie | H=440 V – 60 Hz – 3-faz. |
Grzałka | H=grzałka |
Wersja | 1=stacjonarny |
Czynnik roboczy | B=biodegradowalny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

FAM 5 Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.7 MB)

FAM 5 Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.55 MB)