W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Rozmiar DIN 3015 | Rozmiar 4 |
---|---|
Zastosowanie, zacisk | Mocowanie rury |
Moment dokręcania, śruba | 55 Nm |
Kod starego modelu | HRS 4 S 52 AL ST M BL |
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 52 |
Seria DIN3015 | Wysokie obciążenie |
Materiał, elementy zaciskowe | Aluminium |
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe | Żebrowana powierzchnia wewnętrzna |
Konstrukcja, część DIN 3015 | Montaż A |