W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedyncza pompa |
---|---|
Porty | SAE, BSPF/metryczny |
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Kontroler | Zdalne sterowanie regulacją ciśnienia |
Uszczelnienia | Viton |
Wał | Wał wielowypustowy SAE AB |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy SAE A 2-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 16 |
Zakres ustawień | Bez |
Rozmiar | PPV100S |