DR08PY-01-C-N-330V-0

Numer części
4396383
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
Dodatkowa funkcja Z odpowietrzaniem elektromagnesu
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sterowania
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC08-3
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów DR08PY
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 345
Typ elementu złącznego Bez cewki
Cewka Bez cewki
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 60
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5 - 230
Rozmiar nom. 8
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Broszura produktowa EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)