W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Rozmiar DIN 3015 | Rozmiar 6 |
---|---|
Zastosowanie, zacisk | Mocowanie rury |
Moment dokręcania, śruba | Brak szczegółów |
Kod starego modelu | HRS 6 I 101,6 PP ST M BL |
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 101,6 |
Seria DIN3015 | Wysokie obciążenie |
Materiał, elementy zaciskowe | Polipropylen |
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe | Żebrowana powierzchnia wewnętrzna |
Konstrukcja, część DIN 3015 | Montaż B |