PWS12Z-01M-C-N-60-0

Numer części
4372612
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
Cewka Bez cewki
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 160
Funkcja Zawór kierunkowy proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Śruba przesterowanie ręcznie        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 50-2345
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC12-2
Qmax zaworów [l/min] 160
Rodzina produktów PWS12Z
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zasada działania Zawór grzybkowy
Rozmiar nom. 12
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

PWS12Z-01 Proportional flow throttle valve
Broszura produktowa PL

(0.51 MB)

PWS12Z-01 Proportional flow throttle valve
Broszura produktowa EN

(0.51 MB)