W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dane uzupełniające | Wąż ciśnieniowy 5 m z lancą |
Urządzenia pomiarowe | Bez |
Wskaźnik zabrudzenia | VM 2 C.0 |
Napięcie | 220 V-60 Hz-3 fazy |
Typ pompy | Pompa zębata z silnikiem |
Typ | Mobilny |
Rozmiar | 4 wkłady IX, ~8,9 l/min |
Filtr wstępny | OLF-5/4 mocowanie od góry |