P4WE 6 E04 A01-12PG/N

Numer części
4354242
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
Cewka Proporcjonalny 12 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 40
Funkcja Zawór kierunkowy proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Ukryty przesterowanie ręczne    
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 50-2345
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 40
Rodzina produktów P4WE 6 E
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zasada działania Zawór cewkowy
Rozmiar nom. 6
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka 4356846
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Broszura produktowa PL

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Broszura produktowa EN

(1.37 MB)