ZW-DM25-70-PT-070V-N

Numer części
4338469
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór red. ciśnienia
Zawór pozycyjny Ciśnienie w P
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo ISO 4401-08-08-0-05
Qmax zaworów [l/min] 500
Rodzina produktów ZW-DM25
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 15 - 250
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 500
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 15 - 70
Rozmiar nom. 25
Oznaczenie obiektu ZW-DM25-70-PT-070V-N
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4338469
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Broszura produktowa PL

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Broszura produktowa EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)