ZW-SDR25-70-AB-N

Numer części
4338069
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
Zawór pozycyjny Ciśnienie w A i B
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo ISO 4401-08-08-0-05
Qmax zaworów [l/min] 500
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 500
Rodzina produktów ZW-SDR25
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,49
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 500
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór dławiący z kontrolą przepływu wstecznego
Rozmiar nom. 25
Oznaczenie obiektu ZW-SDR25-70-AB-N
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4338069
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Broszura produktowa PL

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Broszura produktowa EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)