PVV102-2-63FLRMA-2600 *

Numer części
4329799
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
Napęd przelotowy Pojedynczy z przygotowaniem do napędu przelotowego
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler Bez
Uszczelnienia NBR
Wał Wał z wpustem ISO Ø32 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø125 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 63
Zakres ustawień 15-50
Rozmiar PVV102-2