W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Długość elementu | 40 cali |
---|---|
Liczba elementów | 17 |
Materiał obudowy | NU=niemalowana stal zwykła |
Wielkość MRF | 4=355mm średnica pojemnika |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Standard | 0=brak |
Zmiana | A=1-szt. kulka zmiana |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | C=wyłącznik elektryczny |
Rozmiar złącza | 80 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Dokładność filtracji | 0 |
Mata filtracyjna | XX=bez wkładu filtracyjnego |
pmax [bar] | 10 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Broszura produktowa
PL
(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Broszura produktowa
EN
(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(10.33 MB)