KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC

Numer części
4298937
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
Więcej informacji
Połączenie Bez połączenia BV
Monitoring pozycji przełączania Bez monitoringu poz. przełączania
Blokada Bez blokady
Otwory mocujące Bez otworów mocujących
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia
Sterowanie Napęd elektryczny
Ciśnienie nominalne 230
Ciśnienie nominalne 1,6
Ciśnienie nominalne 16
Rozmiar klucza Brak szczegółów
Wygląd dźwigni Bez
Ochrona powierzchni Niklowana
Kod materiału Mosiądz-mosiądz-PTFE-PTFE
Materiał obudowy, zawór kulowy Mosiądz
Standard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Oznaczenie połączenia/kołnierza Rp
Typ złącza Gwint żeński
Wielkość nominalna DN 80
Projekt KHN
Oznaczenie obiektu KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC
Numer części 4298937

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS Niskociśnieniowe zawory kulowe
Broszura produktowa PL

(0.34 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa PL

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0 MB)