4WE 10 G A01-205DG/V

Numer części
4295539
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
Typ, przesterowanie ręczne Ukryty przesterowanie ręczne    
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/3
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu 4WE 10 G
Konstrukcja cewki 75-3164
Gniazdo ISO 4401-05-04-0-05
Qmax zaworów [l/min] 80
Rodzina produktów 4WE 10 G
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka 205 V DC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 80
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 80
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu 4WE 10 G A01-205DG/V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 4295539
Numer części, cewka 4251255
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Broszura produktowa PL

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Broszura produktowa EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Broszura produktowa PL

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Broszura produktowa EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)