FAM-5-B-1-M-05-R-H-S-ACS-2

Numer części
4277147
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Rozmiar 5
Dane uzupełniające Z=brak
Technika pomiarowa ACS=AS1000 + CS1310 + SMU
Koncepcja kontroli S=standardowy
Typ pompy próżniowej R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa
Wielkość filtra 05
Napięcie M=230 V – 50 Hz – 1-faz.
Grzałka H=grzałka
Wersja 1=stacjonarny
Czynnik roboczy B=biodegradowalny

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FAM 5 Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.7 MB)

FAM 5 Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.55 MB)