VEU-F-60/1-M-C-G-R-Z-C/-SKDK

Numer części
4274752
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
Dane uzupełniające Wąż ssawny 2,5 m / cof. 5 m
Wskaźnik zabrudzenia Elektryczny 2 bary
Napięcie 415 V-50 Hz-3 fazy
Pompa Pompa zębata
Chłodnica / wymiennik ciepła Chłodnica kompresora
Wersja Mobilny
Rozmiar Obudowa 60 l / wielkość przepływu 1 l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
VEU-F Varnish Elimination Unit-Filtracja
Broszura produktowa PL

(1.7 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Broszura produktowa EN

(13.47 MB)