HRL 1 D 6,4 PA ST M BL

Numer części
427223
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
Rozmiar DIN 3015 Rozmiar 1
Zastosowanie, zacisk Mocowanie rury
Moment dokręcania, śruba Brak szczegółów
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] 6,4
Seria DIN3015 Lekkie obciążenie
Materiał, elementy zaciskowe Poliamid
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe Żebrowana powierzchnia wewnętrzna
Konstrukcja, część DIN 3015 Montaż D