PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *

Numer części
4267163
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
Napęd przelotowy Pojedyncza pompa
Porty SAE, gwint metryczny
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler Zdalne sterowanie regulacją ciśnienia
Uszczelnienia Viton
Wał Wał z wpustem ISO Ø32 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø125 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 56
Zakres ustawień Bez
Rozmiar PPV100S