DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min

Numer części
4261974
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
Dodatkowa funkcja Ze złączem rozprężającym
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] 15
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Bez regulacji
Gniazdo FC10-S3
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów DB10SE
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 14 - 19
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 120
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 15
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min
Pmax [bar] 100
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4261974
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)