PVV102-1-25FLRM-2600 *

Numer części
4260329
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
Napęd przelotowy Pojedyncza pompa
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler Bez
Uszczelnienia NBR
Wał Wał z wpustem ISO Ø25 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø100 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 25
Zakres ustawień 15-50
Rozmiar PVV102-1