HRL 5 BV 32 AL ST M BL

Numer części
425646
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
Więcej informacji
Rozmiar DIN 3015 Rozmiar 5
Zastosowanie, zacisk Mocowanie rury
Moment dokręcania, śruba Brak szczegółów
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] 32
Seria DIN3015 Lekkie obciążenie
Materiał, elementy zaciskowe Aluminium
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe Żebrowana powierzchnia wewnętrzna
Konstrukcja, część DIN 3015 Montaż BV