W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedyncza pompa |
---|---|
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Kontroler | Zawór redukcji ciśnienia ze zdalnym sterowaniem |
Uszczelnienia | NBR |
Wał | Wał z wpustem ISO Ø25 mm |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy ISO Ø100 4-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 20 |
Zakres ustawień | 20–250 |
Rozmiar | PVV103-1 |