HRL 5 A1 40 PA ST M ZN

Numer części
424402
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
Rozmiar DIN 3015 Rozmiar 5
Zastosowanie, zacisk Mocowanie rury
Moment dokręcania, śruba 10 Nm
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] 40
Seria DIN3015 Lekkie obciążenie
Materiał, elementy zaciskowe Poliamid
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe Żebrowana powierzchnia wewnętrzna
Konstrukcja, część DIN 3015 Montaż A1