W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Rozmiar DIN 3015 | Rozmiar 4 |
---|---|
Zastosowanie, zacisk | Mocowanie rury |
Moment dokręcania, śruba | 8 Nm |
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 26,9 |
Seria DIN3015 | Lekkie obciążenie |
Materiał, elementy zaciskowe | Polipropylen |
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe | Żebrowana powierzchnia wewnętrzna |
Konstrukcja, część DIN 3015 | Montaż A |