DMM10121-12-C-N-250C

Numer części
4228641
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Bez wyzwalacza atmosferycznego
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór red. ciśnienia
Typ regulacji Narzędzie, z uszczelnieniem przewodem
Gniazdo 10121
Qmax zaworów [l/min] 25
Rodzina produktów DMM10121
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 10 - 320
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 25
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 20 - 250
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DMM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4228641
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Broszura produktowa EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)