DWM10130RS-22-C-N-05

Numer części
4193484
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Tłumione, bez otworu odciążającego
Różn. ciśnień sterowania [bar] 5
Standard Waga ciśnieniowa
Typ regulacji Bez regulacji
Gniazdo 10130
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów DWM10130RS
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 11
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 60
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DWM10130RS-22-C-N-05
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4193484
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Broszura produktowa PL

(1.06 MB)

DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Broszura produktowa EN

(1.06 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)