PDR10PZ-31-C-N-260V260-24PG-8.8

Numer części
4166175
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
Cewka Proporcjonalny 24 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 100
Funkcja Zawór redukcyjny proporcjonalny
Ustawienie ciśnienia [bar] 180
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC10-3
Qmax zaworów [l/min] 100
Rodzina produktów PDR10PZ
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 10 - 350
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 10 - 180
Rozmiar nom. 10
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka 3109229
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Broszura produktowa PL

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Broszura produktowa EN

(0.64 MB)