PDB08PZ-31-C-N-036V036-0 §0505

Numer części
4163696
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
Cewka Bez cewki
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 60
Funkcja Ciśnieniowy zawór upust proporcjonalny
Ustawienie ciśnienia [bar] 25
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Współczynnik wersji
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów PDB08PZ
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 4 - 350
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 10 - 25
Rozmiar nom. 8
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)