PDBM06020Z-31-C-N-060V060-0

Numer części
4162472
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
Cewka Bez cewki
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 8
Funkcja Ciśnieniowy zawór upust proporcjonalny
Ustawienie ciśnienia [bar] 60
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 7
Rodzina produktów PDBM06020Z
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 0 - 350
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 0 - 60
Rozmiar nom. 6
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)