CSM1210-4-1-W/N/X60/O60-AS

Numer części
4149458
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Gniazdko elektryczne Wyjście analogowe (4–20mA)
Dane uzupełniające Z AquaSensor AS1000
Napięcie zasilania, zespołu pompy i silnika 230/400-50-3 265/460-60-3
Wersja hydrauliczna 80 barów wlot ciśn. z przewodem odpr.
Obudowa CS CS1000, bez wyświetlacza
Format kodu ISO ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Ciecz Do standardowych olejów mineralnych

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Professional fluid monitoring
Broszura produktowa PL

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Broszura produktowa EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa PL

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Broszura produktowa PL

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Broszura produktowa EN

(1.7 MB)