3WSE 6 E+H H01-24DG/V

Numer części
4115566
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
Typ, przesterowanie ręczne Ukryty przesterowanie ręczne    
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 3/4
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu 3WSE 6 E+H
Konstrukcja cewki 50-2345
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 25
Rodzina produktów 3WSE 6 EH
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka 24 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 25
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 25
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu 3WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 4115566
Numer części, cewka 3274861
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Broszura produktowa PL

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Broszura produktowa EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Broszura produktowa PL

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Broszura produktowa EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)