FSAR-0088-0.11100/O2/12LR.011-4SF

Numer części
4114194
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
Ciśnienie nominalne [MPa] 0,05
Ciśnienie nominalne [bar] 0,5
Nakrętka montażowa Bez (nakrętka moc.)
Śruba mocująca, FSA 12LR
Płyta kontrastowa Bez
Materiał, rama, FSA Aluminium
Materiał, złącze, FSA Aluminium
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) Bez
Materiał rury Szkło
Geometria rury Okrągły
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca NBR
Wielkość nom. FSA/FSK 88
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Broszura produktowa PL

(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Broszura produktowa EN

(0.57 MB)