W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Gniazdo | ISO7368 12-11-1-16 |
---|---|
Rodzina produktów | LD-CCE .. 2W |
Rozmiar nom. | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Materiał uszczelniający | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 2W |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 10 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 10 |
M20003638 | 10 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 10 |
Projekt | Zawory z wkładem (logiczne) |
M20003676 | 0 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Broszura produktowa
PL
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Broszura produktowa
EN
(3.46 MB)