LD-CCE 50 H 6 1D/N

Numer części
4085108
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
Gniazdo ISO7368 11-9-1-16
Rodzina produktów LD-CCE .. 1D
Rozmiar nom. 50
Pmax [bar] 420
Materiał uszczelniający NBR
M20003657 LD
M20003659 1D
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 0
Projekt Zawory z wkładem (logiczne)
M20003676 0

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Broszura produktowa PL

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Broszura produktowa EN

(3.46 MB)