PSRPM20330-22-C-N-08-L80-0

Numer części
4079006
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
Cewka Bez cewki
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 100
Funkcja Zawór regulacji przepływu proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 50-2345
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 20330
Qmax zaworów [l/min] 100
Rodzina produktów PSRPM20330
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 80
Rozmiar nom. 20
Pmax [bar] 315
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Broszura produktowa PL

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Broszura produktowa EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Broszura produktowa PL

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Broszura produktowa EN

(1 MB)