DBM12120APY-01-C-N-060V-0

Numer części
4056833
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Dodatkowa funkcja Z odpowietrzaniem elektromagnesu
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 12120A
Qmax zaworów [l/min] 200
Rodzina produktów DBM12120APY
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 8 - 350
Typ elementu złącznego Bez cewki
Cewka Bez cewki
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 200
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 8 - 60
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DBM12120APY-01-C-N-060V-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4056833
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)