RP12B-01E-C-N-3-70

Numer części
4032154
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
Zasada działania Zawór zwrotny sterowany pilotem
Współczynnika pilota 3
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC12-3
Qmax zaworów [l/min] 80
Rodzina produktów RP12B
Ciśnienie zadziałania [bar] 5
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 80
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu RP12B-01E-C-N-3-70
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4032154
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RP12B-01E Check Valve
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

RP12B-01E Check Valve
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)