W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Rozmiar | 5 |
Dane uzupełniające | Z=brak |
Technika pomiarowa | ACS=AS1000 + CS1310 + SMU |
Koncepcja kontroli | S=standardowy |
Typ pompy próżniowej | R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa |
Wielkość filtra | 05 |
Napięcie | B=415 V – 50 Hz – 3-faz. |
Grzałka | H=grzałka |
Wersja | 2=mobilny |
Czynnik roboczy | M=olej mineralny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

FAM 5 Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.7 MB)

FAM 5 Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.55 MB)