DR16P-01-C-N-180V §0605

Numer części
4010505
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sterowania
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC16-3
Qmax zaworów [l/min] 240
Rodzina produktów DR16P
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 30 - 228
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 240
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 30 - 124
Rozmiar nom. 16
Oznaczenie obiektu DR16P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4010505
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Broszura produktowa PL

(0.31 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Broszura produktowa EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)