-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dodatkowa funkcja | Monitorowanie pozycji przełącznika |
---|---|
Model | Typ grzybka stożkowego |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Typ regulacji | Niedostępny |
Gniazdo | FC10 -2 |
Qmax zaworów [l/min] | 80 |
Rodzina produktów | RV10A |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,35 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 80 |
Rozmiar nom. | 10 |
Oznaczenie obiektu | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Typ izolacji | UNF |
Materiał uszczelniający | NBR |
Projekt | Kaseta |
Numer części | 3987381 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)