KH3-14SR-T-1112-09X

Numer części
398642
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
Projekt KH3
Wielkość nominalna DN 10
Typ złącza Pierścień tnący
Oznaczenie połączenia/kołnierza SR
Standard DIN2353,ISO8434-1-duże obciążenia
Materiał obudowy, zawór kulowy Stal
Kod materiału Stal-stal-POM-NBR
Ochrona powierzchni Fosforanowana
Wygląd dźwigni Bez
Rozmiar klucza SW14
Ciśnienie nominalne 500
Ciśnienie nominalne 50
Ciśnienie nominalne 7250
Sterowanie Dźwignia ręczna
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia
Otwory mocujące Bez otworów mocujących
Blokada Bez blokady
Monitoring pozycji przełączania Bez monitoringu poz. przełączania
Połączenie Bez połączenia BV
Otwór kuli T
Oznaczenie obiektu KH3-14SR-T-1112-09X
Numer części 398642

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.69 MB)

KH3/KH4 Zawory kulowe wielodrozne
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
Broszura produktowa EN

(1.37 MB)

Handles SW 06-22
Broszura produktowa PL

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Broszura produktowa EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Broszura produktowa PL

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Broszura produktowa PL

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Broszura produktowa PL

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Broszura produktowa PL

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Broszura produktowa EN

(0.86 MB)