W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Rozmiar DIN 3015 | Rozmiar 3 |
---|---|
Zastosowanie, zacisk | Mocowanie rury, Przewód + mocowanie węża |
Moment dokręcania, śruba | Brak szczegółów |
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Seria DIN3015 | Lekkie obciążenie |
Materiał, elementy zaciskowe | Brak szczegółów |
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe | Brak szczegółów |
Konstrukcja, część DIN 3015 | Płyty do spawania AP |