DB12PY-01-C-N-330V-0

Numer części
3981826
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC12-2
Qmax zaworów [l/min] 200
Rodzina produktów DB12PY
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 345
Typ elementu złącznego Bez cewki
Cewka Bez cewki
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 200
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5 - 228
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DB12PY-01-C-N-330V-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3981826
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB12PY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DB12PY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)