4WEW 6 E S01-12DG/V

Numer części
3977867
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
Typ, przesterowanie ręczne Ukryty przesterowanie ręczne    
Model Delikatne przesuwanie
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/3
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu 4WEW 6 E
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 80
Rodzina produktów 4WEW 6 E
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka 12 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 80
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 80
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu 4WEW 6 E S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3977867
Numer części, cewka NA ZAPYTANIE
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)